카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
RTI40
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ens/iso/rti.prj},{NB=RTI40},{CODE=RTI40},{D1=30 - 32},{D=40},{K=6},{D2=8.5},{D3=17},{WEIGHT=0.09},{MAT=1.1730}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
RTI - Washer for pillar CEA/CEAQ
Bill of material
RTI40
CODE
Code
RTI40
RTI40
D
40
40
mm
K
6
6
mm
D2
8.5
8.5
mm
WEIGHT
Weight
0.09
0.09
kg
MAT
Material
1.1730