??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 20x240 - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP3601N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP3601N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
20x240 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
light
OPT
Weitere Optionen
ohne
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
912.88 cm^4
LY
7.81 cm^4
WX
76.07 cm³
WY
7.73 cm³
A
18.60 cm³
G
4.55 kg/m
GEW
Gewicht
0.045 kg