11089
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Threaded Caps
Threaded Protection Caps
Threaded Protection Caps - UNF/JIC Threads
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f06000000/l3_f06020000/p050245/10251a.prj},{NB=11089},{PN=11089},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1051526},{MAT=LDPE},{COLOR=Red},{TS=5/8},{JICFS=10},{TOCAP=7/8 × 14},{A=0.795},{AM=20.2},{B=0.980},{BM=24.9},{C=0.567},{CM=14.4},{ID=22.200},{TMDIA=21.000},{TT=1.350},{ORR=1.000},{IR=0.250},{TANG=60.000},{TL=7.240},{RL=24.900},{RH=7.000},{RDIA=2.000},{RANG=60.000},{RCON1=U},{RCON2=S},{CCON=S},{COM=Moss}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
10251A - Threaded Protection Caps - UNF/JIC Threads
Bill of material
11089
PN
Part Number
11089
11089
AMERSID
Americas ID
-
-
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
1051526
1051526
MAT
Material
LDPE
COLOR
Color
Red
TS
Tube Size Inch
5/8
5/8
인치
JICFS
JIC Fitting Size
10
10
TOCAP
To Cap UNF/JIC Thread Size
7/8 × 14
7/8 × 14
A
A Overall Height Inch
0.795
0.795
인치
AM
A Overall Height Metric
20.2
20.2
mm
B
B Overall Diameter Inch
0.980
0.980
인치
BM
B Overall Diameter Metric
24.9
24.9
mm
C
C Thread Height Inch
0.567
0.567
인치
CM
C Thread Height Metric
14.4
14.4
mm