피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
TC-82L2G-2030000
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-82l2g-2030000_asmtab.prj},{NB=TC-82L2G-2030000},{PN=TC-82L2G-2030000},{AMERSID=1102986},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAXHOLDING=55.0},{B7=25.0},{B7A=0.0},{B23=53.0},{L1=179.5},{L8A=0.0},{L9=18.0},{PPATH=tc-82l2g-2030000/tc-82l2g-2030000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
tc-82l2g-2030000 - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Bill of material
TC-82L2G-2030000
PN
Part Number
TC-82L2G-2030000
TC-82L2G-2030000
AMERSID
Americas ID
1102986
1102986
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAXHOLDING
Maximum Holding Torque Lbs
55.0
55.0
mm
B7
B7 Hole Spacing Center to Center Along Width
25.0
25.0
mm
B7A
B7a Hole Spacing Center to Center Along Length
0.0
0.0
mm
B23
B23 Width
53.0
53.0
mm
L1
L1 Overall Height
179.5
179.5
mm
L8A
L8a Arm Height From Hole Center
0.0
0.0
mm
L9
L9 Hole Spacing Center to Center Along Height
18.0
18.0
mm