TC-863-R
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-863-d_asmtab.prj},{NB=TC-863-R},{PN=TC-863-R},{AMERSID=1103013},{APACID=-},{EMEAID=-},{ARMSTYLE=90 RH},{AS=R},{AO=130},{NPTA=3/8 (2)},{B=2.50},{C=13.58},{D=1.77},{D1=0.00},{E=4.31},{F=1.61},{G=0.75},{H=1},{J=0.37 (2)},{J1=3/8-16 (4)},{M=3.64},{N=1.31},{P=3.44},{Q=2.24},{R=5},{S=0.00},{T=0.00},{U=1.77},{PPATH=tc-863-d/863_asmtpl.prj},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-863-D - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Bill of material
TC-863-R
PN
Part No.
TC-863-R
TC-863-R
AMERSID
Americas ID
1103013
1103013
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
ARMSTYLE
Arm Style
90 RH
90 RH
AO
Arm Opening
130
130
NPTA
NPT A
3/8 (2)
B
B Width
2.50
인치
C
C Length
13.58
인치
D
D Hole Spacing Center to Center Along Length
1.77
인치
D1
D1 Hole Spacing Center to Center Along Length
0.00
인치
E
E Head Length from Edge to Pivot Center
4.31
인치
F
F Length from Hole Center To Pivot Center
1.61
인치
G
G Arm Thickness
0.75
인치
H
H Arm Width
1
인치
J
J Hole Size
0.37 (2)
인치
J1
J1 Hole Size
3/8-16 (4)
인치
M
M Pivot Location
3.64
인치
N
N Arm Location
1.31
인치
P
P Head Height
3.44
인치
Q
Q Port Center
2.24
인치
R
R Arm Length
5
인치
S
S Port Center
0.00
인치
T
T Port Center
0.00
인치
U
U Rod Center to Center
1.77
인치