TC-870-2
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-870-2_asmtab.prj},{NB=TC-870-2},{PN=TC-870-2},{AMERSID=1103002},{APACID=-},{EMEAID=-},{MN=870},{CBS=1.5},{CA=1.767},{MAXCAP=250 psig},{MAXHC=2000},{MA=1.2 to 2.5 : 1},{EF=170 / 350},{PPATH=tc-870-2/870_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-870-2 - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Bill of material
TC-870-2
PN
Part No.
TC-870-2
TC-870-2
AMERSID
Americas ID
1103002
1103002
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
CBS
Cylinder Bore Size
1.5
인치
CA
Cylinder Area
1.767
MAXCAP
Maximum Cylinder Air Pressure psig
250 psig
MAXHC
Maximum Hold Capacity Lbs
2000
MA
Mechanical Advantage
1.2 to 2.5 : 1
1.2 to 2.5 : 1
EF
Exerting Force 80 psig Lbs
170 / 350