TC-8031
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Push Pull Clamps
Pneumatic Push Pull Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020200/p060780/tc-8031_asmtab.prj},{NB=TC-8031},{PN=TC-8031},{AMERSID=1103018},{APACID=-},{EMEAID=-},{HOLDINGCAPACITY=2000 Lbs},{PLUNGERTRAVEL=0.750},{PLUNGERTHREAD=5/16-18},{A=2.37},{B=7.83},{C=0.04},{D=2.17},{E=2.36},{F=0.44},{G=2.75},{H=1.25},{J=0.27},{PORTSIZE=1/8 NPT},{PPATH=tc-8031/tc-8031_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-8031 - Pneumatic Push Pull Clamps
Bill of material
TC-8031
PN
Part No.
TC-8031
AMERSID
Americas ID
1103018
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
HOLDINGCAPACITY
Holding Capacity
2000 Lbs
PLUNGERTRAVEL
Plunger Travel
0.750
인치
PLUNGERTHREAD
Plunger Thread
5/16-18
A
A Height
2.37
인치
B
B Length
7.83
인치
C
C Plunger Height
0.04
인치
D
D Hole Spacing Center to Center Along Length
2.17
인치
E
E Hole Spacing Center to Center Along Width
2.36
인치
F
F Plunger Diameter
0.44
인치
G
G Base Width
2.75
인치
H
H Plunger Length
1.25
인치
J
J Hole Size
0.27
인치
PORTSIZE
Port Size
1/8 NPT