피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
BSG-310
Essentra Components
Cutting & Machining
Drills & Holemaking Tools
Drills & Accessories
Drill Bushings
Castable Bushings
Castable Bushings - SG (Serrated w/ Groove)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_m00000000/l2_m03000000/l3_m03030000/l4_m03030300/l5_m03030301/p070130/bsg-120.prj},{NB=BSG-310},{PN=BSG-310},{AMERSID=1061856},{APACID=-},{EMEAID=-},{ID=0.37500000},{OD=0.62500000},{LENGTH=0.50000000},{DRILLSIZE=0.3750},{D1P1=150},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
BSG-120 - Castable Bushings - SG (Serrated w/ Groove)
Bill of material
BSG-310
PN
Part No.
BSG-310
BSG-310
AMERSID
Americas ID
1061856
1061856
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
ID
Inside Diameter
3/8
3/8
인치
OD
Outside Diameter
5/8
5/8
인치
LENGTH
Length
1/2
1/2
인치