피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
RY-53160
Essentra Components
Cutting & Machining
Machine Tool Accessories
Collets & Accessories
Collets
Collets - ER32
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_m00000000/l2_m08000000/l3_m08030000/l4_m08030300/p070420/ry-53140.prj},{NB=RY-53160},{PN=RY-53160},{AMERSID=1058284},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.40625000},{RANGE=0.406 - 0.367},{D7SKETCH0=1.00000},{D1SKETCH0=0.12500},{D6SKETCH1=0.25000},{D3SKETCH2=0.25000},{N=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RY-53140 - Collets - ER32
Bill of material
RY-53160
PN
Part No.
RY-53160
RY-53160
AMERSID
Americas ID
1058284
1058284
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
Diameter
13/32
13/32
인치
RANGE
Range
0.406 - 0.367
0.406 - 0.367