RB08-375
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Fixture Blocks & Plates
Fixture Block - 3X Configuration
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03050000/p190565/rb08-375.prj},{NB=RB08-375},{PN=RB08-375},{AMERSID=1098790},{APACID=-},{EMEAID=-},{S=0,375},{A=0.750},{B=1.375},{C=0.375},{E=0.750},{F=1.500},{G=2.000},{H=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RB08-375 - Fixture Block - 3X Configuration
Bill of material
RB08-375
PN
Part Number
RB08-375
RB08-375
AMERSID
Americas ID
1098790
1098790
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
S
"Drill and C Bore For ""S"" Screw"
0,375
0,375
A
A Hole Spacing Along Width
0.750
인치
B
B Hole Spacing Along Length
1.375
인치
C
C C Bore Spacing Along Length
0.375
인치
E
E Block Height
0.750
인치
F
F Block Width
1.500
인치
G
G Block Length
2.000
인치
H
"H Diameter ""H"" Drill Thru For 5/16 Screw or M8 Screw"
0.500
인치