EH-74
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Hydraulic Cylinders
Hydraulic Cylinders - Round
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02010000/p170070/eh-74.prj},{NB=EH-74},{PN=EH-74},{AMERSID=1076436},{APACID=-},{EMEAID=-},{CYLINDERCAPACITY=20},{STROKE=2},{CYLINDEREFFECTIV=4.72},{OILCAPACITYINCHE=9.44},{A=6.31},{B=8.31},{D=3.88},{E=2.88},{F=2.13},{H=0.75000000},{K=0.27},{O=1 9/16-16},{P=0.75000000},{R=3.25000000},{S=3/8-16},{T=0.62},{W=3 7/8-12},{X=1.50000000},{Y=1.06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
EH-74 - Hydraulic Cylinders - Round
Bill of material
EH-74
PN
Part Number
EH-74
AMERSID
Americas ID
1076436
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
CYLINDERCAPACITY
Cylinder Capacity Tons
20
STROKE
Stroke
2
CYLINDEREFFECTIV
Cylinder Effective Area Inches Squared
4.72
OILCAPACITYINCHE
Oil Capacity Inched Cubed
9.44
A
A Collapsed Height
6.31
인치
B
B Extended Height
8.31
인치
D
D Outside Diameter
3.88
인치
E
E Cylinder Bore Diameter
2.88
인치
F
F Plunger Diameter
2.13
인치
H
H Port Center
3/4
인치
K
K Saddle Protr. From Plunger
0.27
인치
O
O Plunger Internal Thread Length
1 9/16-16
P
P Plunger Thread Length
3/4
인치
R
R Bolt Circle
3 1/4
인치
S
S Thread Size
3/8-16
T
T Thread Depth
0.62
인치
W
W Collar Thread Size
3 7/8-12
X
Collar Thread Length
1 1/2
인치
Y
Y Center Hole Diameter
1.06
인치