??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
DP - Armoire porte double avec panneau arriere
Nomenclature
ENUX122008DP
CODE
Code
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
Porte avant pleine + porte arriere pleine
MAT
Matériel
Structure (montants hauts, toit et fond): tôle d’acier haute résistance
SMAT
Epaisseur du matériau
Structure: 1,2 mm tôle d’acier à haute résistance
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
Structure (montants hauts, toit et fond): RAL7035 lisse
L
L - Longeur
mm
H
H - Hauteur
mm
P
P - Profondeur
mm
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARQUES DE CONFORMITÉ
CE - UKCA - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Structure montee avec porte double avant et arrière avec cadre raidisseur, système complet de fermeture à double barre 3 mm avec mécanisme à levier, toit démontable et fond avec double entrée des câbles réglable incluant un joint supplémentaire non monte.
CONF
Emballage
1 piece(s)
PACK
Emballage
Palette + carton vert ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54009
EDZ
EPLAN