??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
DP - Armadio con porta doppia anteriore e posteriore
Lista materiale
ENUX122008DP
CODE
Codice
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Descrizione generale
DESCRAGG
Descrizione aggiuntiva
Porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
MAT
Materiale
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): lamiera d acciaio HSLA
SMAT
Spessore del materiale
Struttura: 1,2mm acciaio HSLA
VER
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
COL
Colore
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): RAL7035 liscio
L
L - Lunghezza
mm
H
H - Altezza
mm
P
P - Profondità
mm
WEIGHT
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI DI CONFORMITA'
CE - UKCA - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parti fornitura
Struttura montata, con porta frontale cieca doppia e porta posteriore cieca doppia provviste di telaio tubolare di irrigidimento e complete di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; tetto asportabile; fondo con doppio ingresso cavi regolabile comprensivo di guarnizione.
CONF
Confezione
1 piece(s)
PACK
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
WEIGHTPACK
Peso dell'imballaggio
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54009
EDZ
EPLAN