EV257-02000321
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Column Level Indicators
Up To 90°C Temperature Measurement Column Level Indicators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/column_level_indicators/up_to_90/hcv_st_asmtab.prj},{NB=EV257-02000321},{PARTNUMBER=11112},{CNSORDERNO=EV257-02000321},{A=127},{B=M12},{C=20},{D=19.5},{E=30.5},{F=55},{H=153},{I=97.0},{J=20},{K=78.5},{L=13},{B1=12.5},{A1=127},{Q=12},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{PPATH=hcv_st_asmtpl.prj},{G=G1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV257-02 - Up To 90°C Temperature Measurement Column Level Indicators
Bill of material
EV257-02000321
CNSORDERNO
SKU
EV257-02000321
EV257-02000321
A
A(Mounting Hole Distance)
127
127
mm
B
M12
M12
C
20
mm
D
19.5
mm
E
30.5
mm
F
55
mm
H
153
153
mm
I
97.0
97.0
mm
J
20
mm
K
78.5
78.5
mm
L
l
13
mm
B1
B’-0.2(Mounting Aperture)
12.5
12.5
A1
(A’±0.2)
127
127
Q
(Maximum tightening torque)
12
Nm
G
Type
G1
G1