피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EV153-12010004
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Star Knobs
Star Knobs Type 02
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/star_knobs/star_knobs_type02/star_knobs_type02_asmtab.prj},{NB=EV153-12010004},{CNSORDERNO=EV153-12010004},{A=23.000},{B=30.000},{C=20.000},{D=M4},{D1=4.000},{FINISH=Highly Polished},{R1=5.000},{R2=7.500},{R3=60.600},{H=7.090},{PPATH=assemblies/star_knobs_type02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV153-12 - Star Knobs Type 02
Bill of material
EV153-12010004
CNSORDERNO
SKU
EV153-12010004
EV153-12010004
A
a
23.000
23.000
mm
B
b
30.000
30.000
mm
C
c
20.000
20.000
mm
D
d
M4
M4
FINISH
Finish
Highly Polished
Highly Polished