피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
EV195-01470155
Evan Industrial Hardware
Latches
Rotary Latches
Rotary Latches Type06
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{evan/latches/rotary_latches/rotary_latches_type_06/rotary_latches_type_06_asmtab.prj},{NB=EV195-01470155},{CNSORDERNO=EV195-01470155},{A=59.7},{B=72.6},{D=Single Stage, Left Hand},{MOUNTING=M8 Thread},{ACTUATION=Bottom},{MATERIAL=Stainless Steel},{PPATH=assemblies/rotary_latches_type_06_asmtpl.prj},{T=4.000},{A1=M8 Thread}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV195-01 - Rotary Latches Type 06
Bill of material
EV195-01470155
CNSORDERNO
SKU
EV195-01470155
EV195-01470155
A
a
59.7
59.7
mm
B
b
72.6
72.6
mm
D
d
Single Stage, Left Hand
Single Stage, Left Hand
MOUNTING
Mounting Hole
M8 Thread
M8 Thread
ACTUATION
Actuation Type
Bottom
Bottom
MATERIAL
Material
Stainless Steel
Stainless Steel