lietuvių
polski
português
English
L73601-02 90 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X T / Elementetechnik
Verteiler gerade L2X T Ø10 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/element_l2x/vert10t_l2x/l73601_02_asmtab.prj},{NB=L73601-02_90(90_1)},{BESTNR=L73601-02},{S=90},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=50},{H2=60},{H3=86},{H4=81},{W=2},{SC=[90:227/0.01]},{PPATH=l73601_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73601-02 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 2-fach
Bill of material
L73601-02_90_90
BESTNR
Bestellnummer
L73601-02
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
50
mm
H2
Hoehe
60
mm
H3
Hoehe
86
mm
H4
Hoehe
81
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
5.7
5.7
KG