lietuvių
polski
português
English
L73621-02 100 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X System
L2X Verteiler
Verteiler-System L2X T / Elementetechnik
Verteiler gerade L2X T Ø12 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x/verteiler_l2x/element_l2x/vert12t_l2x/l73621_02_asmtab.prj},{NB=L73621-02_100(90_1)},{BESTNR=L73621-02},{S=100},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=60},{H2=70},{H3=96},{H4=91},{W=2},{SC=[100:180/0.01]},{PPATH=l73621_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73621-02 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 2-fach
Bill of material
L73621-02_100_90
BESTNR
Bestellnummer
L73621-02
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
60
mm
H2
Hoehe
70
mm
H3
Hoehe
96
mm
H4
Hoehe
91
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
mm
G2
Gewicht
7.536
7.536
KG