??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73621-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Lista de materiales
L73621-04_100_100_90
BESTNR
Otro codigo
L73621-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
4
B
Ancho
80 mm
H1
altura
80 mm
H2
altura
90 mm
H3
altura
116 mm
H4
altura
111 mm
G2
Peso
20.1 KG