카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
RS-1.2/3.4 WD 708.0416.232
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{exmar/adapter/rs_l_wd.prj},{NB=RS-1.2/3.4 WD 708.0416.232},{TYPE=RS-1.2/3.4 WD},{MATNR=708.0416.232},{PN=800},{D1=27.0},{G1=1/2},{G2=3/4},{L=46.0},{L2=32.0},{L3=22.0},{SW1=36},{E=12.0},{KG=186},{AD=24.05},{ID=18.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
RS-...WD - Reducing adaptors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
Bill of material
RS-1.2/3.4 WD 708.0416.232
TYPE
Type
RS-1.2/3.4 WD
RS-1.2/3.4 WD
MATNR
Mat.-Nr.
708.0416.232
708.0416.232
PN
Pressure nom.
800
800
bar
D1
Diameter
27.0
27.0
mm
G1
Thread
1/2
1/2
G2
Thread
3/4
3/4
L
Length
46.0
46.0
mm
L2
Length
32.0
32.0
mm
L3
Gewindetiefe
22.0
22.0
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
E
Durchmesser
12.0
12.0
mm
KG
Weight
186
186
g/Pcs