카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ECES-14S DN10 726.6605.314
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/eces.prj},{NB=ECES-14S DN10 726.6605.314},{TYPE=ECES-14S DN10},{MATNR=726.6605.314},{SERIE=S},{D1=14},{D2=9.5},{D3=7.0},{M=22x1.5},{L1=56.5},{L2=26.5},{SW1=22},{KG=55},{X=3},{Y=0.450},{F=0.030},{NDM=22},{P=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
ECES - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
Bill of material
ECES-14S DN10 726.6605.314
TYPE
Type
ECES-14S DN10
ECES-14S DN10
MATNR
Mat.-Nr.
726.6605.314
726.6605.314
SERIE
Serie
S
D1
Diameter
14
14
mm
D2
Diameter
9.5
9.5
mm
D3
Diameter
7.0
7.0
mm
M
Thread
22x1.5
22x1.5
L1
Length
56.5
56.5
mm
L2
Length
26.5
26.5
mm
SW1
Width across flats
22
22
mm
KG
55
55
g/Pcs