카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-ELKO-22L 718.3671.220.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_elko_l_s.prj},{NB=NC-ELKO-22L 718.3671.220.20},{TYPE=NC-ELKO-22L},{MATNR=718.3671.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M1=30x2.0},{L1=47},{L2=27.5},{L3=38.5},{SW1=36},{SW2=27},{SW3=36},{E=17.0},{KG=439},{M=30},{P=2.0},{X1=0.9},{X2=1.7},{X3=1.5},{X4=1.2},{X5=16.918},{X6=0.6},{X7=3.0},{X8=1.0},{X9=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
NC-ELKO-..L/S - Adjustable L fittings with taper and O-ring
Bill of material
NC-ELKO-22L 718.3671.220.20
TYPE
Type
NC-ELKO-22L
NC-ELKO-22L
MATNR
Mat.-Nr.
718.3671.220.20
718.3671.220.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
22
22
mm
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
L1
Length
47
47
mm
L2
Length
27.5
27.5
mm
L3
Length
38.5
38.5
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
SW3
Width across flats
36
36
mm
E
Diameter
17.0
17.0
mm
KG
Weight
439
439
g/Pcs