Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Hex Socked Set Screw Flat Point ASME B18.3 V2 5/16X3/16x3/16UNC
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/asme_b_18_3_v2_hsssfp.prj},{NB=Hex Socked Set Screw Flat Point ASME B18.3 V2 5/16X3/16x3/16UNCU07810.031.0018(UNC)},{CNSORDERNO=U07810.031.0018},{D1=0.312},{L1=0.188},{TT1=18},{P=0.453},{CMAX=0.172},{CMIN=0.039},{J1=0.156},{W=30.000},{FABNETWEIGHT=0.960},{LOD=MIN},{D=5/16},{L=3/16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ASME ≈B18.3},{THREAD=Unified National Coarse},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077370791},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{PACKAGING=},{TT=UNC},{J=5/32},{CNSAVOID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ASME ≈B18.3 HSSSFP - Hex Socked Set Screw Flat Point
Bill of material
Hex Socked Set Screw Flat Point ASME B18.3 V2 5/16X3/16x3/16UNC
CNSORDERNO
Article Number
U07810.031.0018
U07810.031.0018
NENNID
Short description
5/16X3/16
5/16X3/16
D
Nominal diameter
5/16
5/16
인치
L
Length
3/16
3/16
인치
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ASME ≈B18.3
THREAD
Thread
Unified National Coarse
THREADDIRECTIO
Thread direction
Right
STYLE
Style
TYPE
Type
Socket set screw
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Hexagon socket
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00096
0.00096
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077370791
8717077370791
INTRASTATCODE
Intrastat code
7318154890
ECLASS
eClass
23-11-03-02
23-11-03-02
UNSPSC
31161518
ETIM
EC002390
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/U07810.031.0018
PACKAGING
Packaging unit
PCS
TT
Thread Type
UNC
TT1
Thread per inch
18
18
인치
CMAX
Point Dia Max
0.172
0.172
인치
CMIN
Point Dia Min
0.039
0.039
인치
J
Width Across Flats
5/32
5/32
인치
TMIN
Key Engagement Min
0.038
0.038
인치
W
Point Angle
30.000
30.000
인치