카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
573521703
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/x_trifar.prj},{NB=573521703(1-0)},{CODE=573521703},{DESC=RIV.ALMG5 X-TRIFAR 5,2X17,5 SCAT FAR},{TIP=trifar},{BM=Aluminium},{NM=Aluminium},{RH=Round},{Z=51},{DD=5.2},{D=11.75},{L=17.5},{K=3.2},{C=3},{VERSION=1},{SSMIN=0.5},{SSMAX=4.00},{SS=0.00},{F=5.5},{A=5.2},{T=2.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FAR
Description
HIGH PERFORMANCE RIVETS - X-TRIFAR
Bill of material
573521703
CODE
Code
573521703
573521703
DESC
Description
RIV.ALMG5 X-TRIFAR 5,2X17,5 SCAT FAR
RIV.ALMG5 X-TRIFAR 5,2X17,5 SCAT FAR
TIP
Type
trifar
RF
Rivet size
5.2x17.5
5.2x17.5
BM
Rivet body material
Aluminium
NM
Nail material
Aluminium
RH
Rivet head
Round
D
Head dimension
11.75
mm
C
Mandrel diameter
3
mm
VERSION
Version
Delivery condition
Installed
Delivery condition
Installed
SSMIN
0.5
0.5
mm
SSMAX
4.00
4.00
mm
SS
Grip range
0.00
0.00
mm