??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45°, Nut 8
Stückliste
099B0811S04
PARTNR
Teil-Nr.
099B0811S04
PROFILE
Profil
I
N
Nut
8
A
31.0 mm
D
6.5 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
75.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Gewicht
25.6 g
ID
ID-Nr.
137663
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061059216