피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
099GS051M4E
FATH
Connect
Butt Connectors
Automatic Butt Connectors
Automatic Butt Connector Stainless Steel
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fath/connect/butt_connectors/automatic_butt_connectors/automatic_butt_connector_ss/accessories/automatic_butt_connector_cutting_sleeve_ss.prj},{NB=099GS051M4E},{PARTNR=099GS051M4E},{SW2=4},{N=5},{PW=20},{D=7.0},{L=24},{PROFILE=I},{WEIGHT=2.7},{VER=1},{CTN=73181548},{ID=132372},{CFM=../../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../../pictures/sym_rohs.png},{VERS=1},{EAN=4066061056918}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Automatic Butt Connector -Cutting Sleeve
Bill of material
099GS051M4E
PARTNR
Part #
099GS051M4E
099GS051M4E
SW2
4
4
N
5
5
PW
Profile width
20
20
D
7.0
7.0
mm
L
24
24
mm
PROFILE
Profile
I
WEIGHT
Weight
2.7
2.7
g
VER
1
1
CTN
Customs tariff number
73181548
73181548
ID
ID #
132372
132372
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061056918
4066061056918