??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
BRW - Résistance de freinage
Nomenclature
538940 BRW-250-072
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2011-12-31
B1
31 mm
B2
15 mm
B3
10 mm
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
H1
80 mm
H2
67 mm
H3
60 mm
H4
10 mm
H5
18.5 mm
H6
1 mm
H7
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
20 mm
L5
6 mm
L6
50 mm
L7
15 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg