magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8110797 DFPC-125-50-D
Festo
제품 (A - Z)
D
DFPC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfpc/dfpc_asmtab.prj},{NB=8110797 DFPC-125-50-D---(0_high)},{TNR=8110797},{TYP=DFPC},{LODLEVEL=high},{DM=125},{HUB=50.000},{HUBST=0.000},{FUNK=D},{WER=-},{ZUL=-},{KV=0.000},{KGVL=0.000},{KGVS=0.000},{KSG=-},{KSS=-},{LB2=0.000},{A=40.000},{D3=102.000},{D5=M10},{E=136.000},{EE=G1/8},{G=24.500},{J=24.500},{L2=1.600},{MM=25.000},{PL=14.000},{RT=M10},{SW=21.000},{TG=110.000},{T1=18.000},{WH=20.000},{WL=10.000},{LB2MIN=10.000},{LB2MAX=120.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DFPC (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
BOM
8110797 DFPC-125-50-D
TNR
Part Number
8110797
8110797
TYP
Type
DFPC
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
DM
피스톤 직경
125
125
mm
HUB
행정거리
mm
값 입력 HUB
행정거리
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
FUNK
기능
D
WER
Material of tie rods
-
V4
-
V4
ZUL
EU 인증
-
EX4
-
EX4
KV
Piston rod extension
mm
값 입력 KV
Piston rod extension
mm
cm
inch
ft
확인
KGVL
Piston rod thread extension
mm
값 입력 KGVL
Piston rod thread extension
mm
cm
inch
ft
확인
KGVS
Piston rod thread shortening
mm
값 입력 KGVS
Piston rod thread shortening
mm
cm
inch
ft
확인
KSG
피스톤 로드 나사산
-
M16
M20
M24
M10P
M12P
M16P
M24P
-
M16
M20
M24
M10P
M12P
M16P
M24P
KSS
Piston rod spanner flat
-
-
LB2
Thread length of spacer bolt
mm
값 입력 LB2
Thread length of spacer bolt
mm
cm
inch
ft
확인
A
40.000
40.000
mm
A1
0.000
mm
A2
0.000
mm
A3
0.000
mm
A4
40.000
40.000
mm
D3
102.000
102.000
mm
D5
나사산
M10
M10
E
136.000
136.000
mm
EE
나사산
G1/8
G1/8
G
24.500
24.500
mm
J
24.500
24.500
mm
KK
나사산
M20x1.5
M20x1.5
L2
1.600
1.600
mm
L8
141.000
141.000
mm
MM
25.000
25.000
mm
PL
14.000
14.000
mm
RT
나사산
M10
M10
SW
플랫 전체 폭
21.000
21.000
mm
SW1
플랫 전체 폭
0.000
mm
TG
110.000
110.000
mm
T1
18.000
18.000
mm
WH
20.000
20.000
mm
WL
10.000
10.000
mm
ZJ
161.000
161.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
3.506
3.506
kg