??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2017. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DG - Siłownik okrągły
Lista materiałowa
2456 DG-6-25
TNR
Numer części
TYP
Typ
DG-6
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2017-12-31
HVAR
Stroke range
HUB
Skok
mm
HUBST
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
HUBW
Skok
mm
D1
Gwint
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
Gwint
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
Rozmiar klucza SW
17.000 mm
SW2
Rozmiar klucza SW
11.000 mm
GTIN