magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1369118 DSM-25-270-P1-HD-A-B
Festo
제품 (A - Z)
D
DSM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsm/dsm_hd_asmtab.prj},{NB=1369118 DSM-25-270-P1-HD-A-B---(0)},{TNR=1369118},{TYP=DSM-25-270-P1-HD-A-B},{KDM=25.000},{ROT=0},{ROT1=246},{ROT2=6},{D1=G1/8},{D2=15.000},{D3=30.000},{D4=50.000},{D5=M10x1},{D6=M5},{D7=7.000},{D8=81.650},{D9=76.000},{D10=106.000},{D11=M2},{D12=G1/8},{D13=M6},{D14=M6},{D15=9.000},{D16=10.000},{D17=-},{EE=M5},{J1=40.000},{J2=65.000},{J3=28.000},{L1=98.700},{L2=72.700},{L3=33.400},{L4=10.000},{L5=10.000},{L6=4.000},{L7=83.000},{L8=17.000},{T1=2.000},{T2=12.000},{T3=8.000},{T4=1.500},{T5=8.000},{T6=2.500},{T7=10.000},{T8=5.300},{T9=16},{SW1=13.000},{SW2=4.000},{SW3=13.000},{SW4=6.000},{SW5=3.000},{W1=-6.000},{CNSMASSEXACT=1.015},{PPATH=templates/dsm_hd_asmtpl.prj},{GTIN=4052568231224}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DSM-HD - 반-회전 드라이브
BOM
1369118 DSM-25-270-P1-HD-A-B
TNR
Part Number
1369118
1369118
TYP
Type
DSM-25-270-P1-HD-A-B
DSM-25-270-P1-HD-A-B
ROT
회정 각도
°
D1
G1/8
G1/8
D2
15.000
15.000
mm
D3
30.000
30.000
mm
D4
50.000
50.000
mm
D5
M10x1
M10x1
D6
M5
M5
D7
7.000
7.000
mm
D8
81.650
81.650
mm
D9
76.000
76.000
mm
D10
106.000
106.000
mm
D11
M2
M2
D12
G1/8
G1/8
D13
M6
M6
D14
M6
M6
D15
9.000
9.000
mm
D16
10.000
10.000
mm
D17
-
-
EE
M5
M5
J1
40.000
40.000
mm
J2
65.000
65.000
mm
J3
28.000
28.000
mm
L1
98.700
98.700
mm
L2
72.700
72.700
mm
L3
33.400
33.400
mm
L4
10.000
10.000
mm
L5
10.000
10.000
mm
L6
4.000
4.000
mm
L7
83.000
83.000
mm
L8
17.000
17.000
mm
T1
2.000
2.000
mm
T2
12.000
12.000
mm
T3
8.000
8.000
mm
T4
1.500
1.500
mm
T5
8.000
8.000
mm
T6
2.500
2.500
mm
T7
10.000
10.000
mm
T8
5.300
5.300
mm
T9
16
16
mm
SW1
13.000
13.000
mm
SW2
4.000
4.000
mm
SW3
13.000
13.000
mm
SW4
6.000
6.000
mm
SW5
3.000
3.000
mm
W1
-6.000
-6.000
°
CNSMASSEXACT
중량
1.015
1.015
kg
GTIN
4052568231224
4052568231224