magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
152509 KDVF6-7
Festo
제품 (A - Z)
K
KDVF6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/k/kdvf6/kdvf6.prj},{NB=152509 KDVF6-7},{TNR=152509},{TYP=KDVF6-7},{VERS=1},{B=50.800},{B1=39.600},{B2=39.600},{D=40.000},{D1=M 45x1,5},{D2=4.500},{D3=40.500},{D4=M 4},{L=23.500},{L1=10.000},{L2=3.500},{GTIN=4052568070151}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
KDVF6 - 다중-소켓
BOM
152509 KDVF6-7
TNR
Part Number
152509
152509
TYP
Type
KDVF6-7
KDVF6-7
B
폭
50.800
50.800
mm
B1
폭
39.600
39.600
mm
B2
폭
39.600
39.600
mm
D
직경
40.000
40.000
mm
D1
나사산
M 45x1,5
M 45x1,5
D2
직경
4.500
4.500
mm
D3
직경
40.500
40.500
mm
D4
나사산
M 4
M 4
L
길이
23.500
23.500
mm
L1
길이
10.000
10.000
mm
L2
길이
3.500
3.500
mm
GTIN
4052568070151
4052568070151