??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
NPQP-L-FD (BR) - Raccordo a innesto a L
Lista materiale
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
Codice prodotto
133172
TYP
Tipo
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Attacco pneumatico
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Diametro nominale
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0060 kg
GTIN
4052568309831