magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5394670 PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19
Festo
제품 (A - Z)
P
PCRP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/p/pcrp/pcrp_asmtab.prj},{NB=5394670 PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19},{TNR=5394670},{TYP=PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19},{B1=64.000},{B2=64.000},{B3=32.000},{L1=234.300},{L2=17.000},{L4=133.150},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{T=T19},{GTIN=4052568423193},{V=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
PCRP - 필터 압력 조절기
BOM
5394670 PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19
TNR
Part Number
5394670
5394670
TYP
Type
PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19
PCRP-64-G14-12-C-R1-M-T19
B1
64.000
64.000
mm
B2
64.000
64.000
mm
B3
32.000
32.000
mm
L1
234.300
234.300
mm
L2
17.000
17.000
mm
L4
133.150
133.150
mm
D1
나사산
G1/4
G1/4
D2
나사산
G1/8
G1/8
CNSMASSEXACT
중량
1.965
1.965
kg
GTIN
4052568423193
4052568423193