magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
572291 QBMT-1/4-1/8-U
Festo
제품 (A - Z)
Q
QBMT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qbmt/qbmt_u.prj},{NB=572291 QBMT-1/4-1/8-U},{TNR=572291},{TYP=QBMT-1/4-1/8-U},{D1=1/4 NPT},{NENN=2.500},{D2=1/8},{D5=7.600},{H1=18.300},{H2=10.500},{L1=29.000},{SW=9/16},{T1=11.300},{CNSMASSEXACT=0.0120},{DN1=13.716},{DN2=3.175},{SNW=14.300},{H3=3.500},{L3=10.300},{H4=0.600},{X=7.200},{Y=9.200},{VERS=0.000},{XX=0.000},{GTIN=4052568374655}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
QBMT (USA) - T-원터치 피팅
BOM
572291 QBMT-1/4-1/8-U
TNR
Part Number
572291
572291
TYP
Type
QBMT-1/4-1/8-U
QBMT-1/4-1/8-U
D1
나사산
1/4 NPT
1/4 NPT
NENN
공칭 사이즈
2.500
2.500
mm
D2
튜브 외경
1/8
1/8
인치
D5
7.600
7.600
mm
H1
18.300
18.300
mm
H2
10.500
10.500
mm
L1
29.000
29.000
mm
SW
플랫 전체 폭
9/16
9/16
인치
T1
깊이
11.300
11.300
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.0120
0.0120
kg
GTIN
4052568374655
4052568374655