magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
190682 QS-1/2-5/8-U
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_u.prj},{NB=190682 QS-1/2-5/8-U},{TNR=190682},{TYP=QS-1/2-5/8-U},{D1=1/2-14NPT},{NENN=13.000},{D2=5/8},{D5=26.000},{L2=15.000},{L1=41.300},{L3=33.200},{T=24.800},{SW=1},{CNSMASSEXACT=0.0690},{Z=23.000},{L6=5.600},{D5L=10.000},{D1N=21.336},{D2N=15.880},{SWN=25.400},{GTIN=4052568323073}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
QS-U (USA) - 원터치 피팅
BOM
190682 QS-1/2-5/8-U
TNR
Part Number
190682
TYP
Type
QS-1/2-5/8-U
D1
나사산
1/2-14NPT
인치
NENN
공칭 사이즈
13.000
mm
D2
공압 포트
5/8
인치
D5
26.000
mm
L2
15.000
mm
L1
41.300
mm
L3
33.200
mm
T
24.800
mm
SW
Schluesselweite
1
CNSMASSEXACT
중량
0.0690
kg
GTIN
4052568323073