??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2017. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QSL-G-C - raccord coudé
Nomenclature
8005392 QSL-G1/4-8-C35
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2017-06-30
D1
Filetage
G1/4
NENN
mm
D2
Diamètre extérieur du tuyau
8.000 mm
D5
13.000 mm
H1
24.300 mm
H2
8.000 mm
L1
23.500 mm
SW
Ouverture de clé
13.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN