??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
QSL-U (USA) - L型快插式螺纹接头
明细表
190725 QSL-1/2-5/8-U
TNR
产品代号
190725
TYP
型号
QSL-1/2-5/8-U
D1
螺纹
1/2-14NPT 英寸
NENN
额定尺寸
13.000 mm
D2
Schlauchaussendurchmesser
5/8 英寸
D5
25.000 mm
H1
51.000 mm
H2
15.000 mm
H3
55.400 mm
L1
33.100 mm
SW
扳手开口宽度
1 英寸
T
深度
24.100 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.0940 kg
GTIN
4052568323257