??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 mar 2014. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QSMY-...-U (USA) - Złącze wtykowe - Y
Lista materiałowa
190838 QSMY-1/8-1/8-U
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2014-03-31
NPT
Gwint
TK
mm
D
Średnica zew. przewodu
1/8 Cal
DN
3.175 mm
A
mm
B
mm
L
mm
L2
27.600 mm
E
21.000 mm
E2
11.000 mm
C
11.600 mm
P
10.000 mm
J
13.100 mm
HEX
Rozmiar klucza SW
Cal
SW
mm