??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мар. 2014 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
QSMY-...-U (USA) - Y-образное соединение с цанговым зажимом и резьбой
Спецификация
190838 QSMY-1/8-1/8-U
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2014-03-31
NPT
Резьба
TK
mm
D
Наружный диаметр шланга
1/8 Дюйм
DN
3.175 mm
A
mm
B
mm
L
mm
L2
27.600 mm
E
21.000 mm
E2
11.000 mm
C
11.600 mm
P
10.000 mm
J
13.100 mm
HEX
Ширина между плоскостями
Дюйм
SW
mm