??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2014. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
QSMY (USA) - Y-원터치 콘넥터
BOM
153922 QSMY-5/32-1/8-U
TNR
Part Number
153922
TYP
Type
QSMY-5/32-1/8-U
INFO
유효 기간
정보
2014-03-31
D1
튜브 외경
5/32
D2
튜브 외경
1/8
B
29.000 mm
P
8.000 mm
C1
11.500 mm
C2
11.500 mm
J
8.000 mm
F
13.000 mm
NENN
공칭 사이즈
2.300 mm