??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2019. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SDE1 Modular system - Capteur de pression
Nomenclature
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
N° de pièce
192766
TYP
Type
SDE1
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2019-12-31
D
Plage de mesure de pression
G
Précision
AM
Raccord pneumatique et montage
A
Affichage et réglage
E
Sortie électrique
AE
Connexion électrique
KAB
Accessoires électriques
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm