??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SFAM (m) - Durchflusssensor, Baukasten
Stückliste
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Teilenummer
563796
TYP
Typ
SFAM
RAM
Rastermaß
mm
DFM
Durchflussmessbereich
l/min
DFE
Duchflusseingang
BFA
Befestigungsart
PAS
Pneumatischer Anschluss
EAG
Elektrischer Ausgang
EAG2
Elektrischer Ausgang
EAS
Elektrischer Anschluss
M12
VLS
S - Verbindungsleitung, gerade Dose
VLA
A - Verbindungsleitung, Winkeldose
ZUF
Zusatzfunktion
ZEU
Zulassung EU
ELZ
Elektrisches Zubehör
ZER
Zertifikat
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Gewinde
M12x1
D3
-
H1
64.100 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Schlüsselweite
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.600 kg