??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2015. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SRBP - Sensorbox
Lista materiałowa
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
1.000 kg