피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8128230 EHAM-MA-L9-90-L2-60
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
교차 연결 키드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/crcon_kits/eham_ma_asmtab.prj},{NB=8128230 EHAM-MA-L9-90-L2-60---(high)},{TNR=8128230},{TYP=EHAM-MA-L9-90-L2-60},{LODLEVEL=high},{L1=250.000},{L2=90.000},{L3=55.000},{L4=110.000},{L5=230.000},{L6=90.000},{L7=140.000},{L8=40.000},{L9=15.000},{L10=53.000},{L11=10.000},{L12=55.000},{L13=0.000},{B1=150.000},{B2=61.000},{B3=85.600},{B4=73.000},{B5=90.000},{B6=30.000},{H1=12.000},{H2=6.100},{H3=24.200},{H4=0.000},{H5=0.000},{D1=5.000},{D2=M6},{D3=5.000},{D4=0.000},{T1=5.000},{T2=11.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{W1=0.000},{CNSMASSEXACT=1.053},{V=3},{GTIN=4052568557522}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EHAM-MA - 어댑터 키트
BOM
8128230 EHAM-MA-L9-90-L2-60
TNR
Part Number
8128230
8128230
TYP
Type
EHAM-MA-L9-90-L2-60
EHAM-MA-L9-90-L2-60
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
L1
250.000
250.000
mm
L2
90.000
90.000
mm
L3
55.000
55.000
mm
L4
110.000
110.000
mm
L5
230.000
230.000
mm
L6
90.000
90.000
mm
L7
140.000
140.000
mm
L8
40.000
40.000
mm
L9
15.000
15.000
mm
L10
53.000
53.000
mm
L11
10.000
10.000
mm
L12
55.000
55.000
mm
L13
0.000
0.000
mm
B1
150.000
150.000
mm
B2
61.000
61.000
mm
B3
85.600
85.600
mm
B4
73.000
73.000
mm
B5
90.000
90.000
mm
B6
30.000
30.000
mm
H1
12.000
12.000
mm
H2
6.100
6.100
mm
H3
24.200
24.200
mm
H4
0.000
0.000
mm
H5
0.000
0.000
mm
D1
5.000
5.000
mm
D2
나사산
M6
M6
mm
D3
5.000
5.000
mm
D4
0.000
0.000
mm
T1
5.000
5.000
mm
T2
11.000
11.000
mm
T3
0.000
0.000
mm
T4
0.000
0.000
mm
W1
0.000
0.000
°
CNSMASSEXACT
중량
1.053
1.053
kg
GTIN
4052568557522
4052568557522