??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EGC-FA (m) - 従動軸, モジュラーシステム
部品表
558865 EGC-80-50-FA-0H-GK
TNR
部品番号
TYP
形式
HUB
ストローク
mm
Enter value for HUB
ストローク
mm
cm
inch
ft
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
FHR
ガイド
FA
HR
予備ストローク mm
mm
Enter value for HR
予備ストローク mm
mm
cm
inch
ft
SL
テーブル
K
追加テーブル
ZSL
追加テーブル左
ZSR
追加テーブル右側
SA
給油
FSA
クランプユニット
BEA
動作方法
ZUBF
フート金具
ZUBM
プロファイル金具
ZUBB
取付溝
ZUBS
センサ溝カバー
ZUBY
取付溝ナット
ZUBX
反射式スイッチ、PNP、ノーマルオープン、ケーブル7.5m
ZUBZ
誘導式近接スイッチ、溝巾8, PNP、ノーマルクローズ、ケーブル7.5m
ZUBA
ラバーバッファ+ショックアブソーバホルダ
ZUBC
ショックアブソーバキット
ZUBO
反射式スイッチ、M8、PNP、ノーマルオープン、ケーブル2.5m
ZUBP
近接スイッチ, 誘導式、M8、PNP、ノーマルクローズ、ケーブル2.5m
ZUBW
誘導式近接スイッチ、M8、PNP、ノーマルオープン、プラグM8
ZUBR
近接スイッチ、誘導式, PNP、ノーマルクローズ, プラグM8
ZUBV
ソケット M8, 3線ケーブル(2.5m)付
ZUBCL
ケーブルクリップ
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B9
1.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L17
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg