??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2016. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DFME - Vérin de guidage
Nomenclature
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
N° de pièce
TYP
Type
DFME
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2016-12-31
KDM
Taille
mm
HUB
Course
mm
AA
Type d'actionneur
L
MT
Technologie du moteur
AS
LA
Départ de câble
LAR
Direction du départ de câble
SE
Indice de protection électrique
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
B4
Largeur
mm
B5
Largeur
mm
B6
Largeur
mm
B7
Largeur
mm
B8
Largeur
35 mm
B9
Largeur
mm
B10
Largeur
16 mm
B11
Largeur
mm
B12
Largeur
15 mm
B13
Largeur
mm
B14
Largeur
41 mm
B15
Largeur
mm
B16
Largeur
mm
B17
Largeur
mm
B18
Largeur
mm
B19
Largeur
mm
B20
Largeur
76 mm
B21
Largeur
mm
B22
Largeur
8 mm
B23
Largeur
30.5 mm
B24
Largeur
11.3 mm
B25
Largeur
33 mm
B26
Largeur
mm
D1
Filetage
M8
D2
Diamètre
11 mm
D3
Diamètre
12 mm
D4
Filetage
D5
Diamètre
9 mm
D6
Filetage
M6
D7
Diamètre
16 mm
D8
Diamètre
9 mm
D9
Diamètre
50 mm
D10
Filetage
M5
D11
Diamètre
13.3 mm
D12
Diamètre
mm
D13
Diamètre
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
6 mm
H5
Hauteur
mm
H6
Hauteur
mm
H7
Hauteur
mm
H8
Hauteur
30 mm
H9
Hauteur
mm
H10
Hauteur
mm
H11
Hauteur
mm
H12
Hauteur
mm
H13
Hauteur
mm
H14
Hauteur
mm
H15
Hauteur
mm
H16
Hauteur
mm
H17
Hauteur
20 mm
H18
Hauteur
mm
H19
Hauteur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
14 mm
L4
Longueur
16 mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
18.000 mm
L7
Longueur
mm
L8
Longueur
29 mm
L9
Longueur
L10
Longueur
45 mm
L11
Longueur
mm
L12
Longueur
7 mm
L13
Longueur
mm
L14
Longueur
mm
L15
Longueur
mm
L16
Longueur
mm
L17
Longueur
mm
L18
Longueur
mm
L19
Longueur
mm
T1
Profondeur
20 mm
T2
Profondeur
6.8 mm
T3
Profondeur
2.6 mm
T4
Profondeur
mm
T5
Profondeur
2.1 mm
T6
Profondeur
2.1 mm
T7
Profondeur
9 mm
T8
Profondeur
mm
EE1
Filetage
M5(6x)
EE2
Filetage
M7
CNSMASSEXACT
Poids
kg