??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
ERMH - フロントユニット
部品表
1557788 ERMH-8-P
TNR
部品番号
TYP
形式
W
回転角度
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN