magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
540873 HGDT-63-A-G2---(10)
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
3점 그립퍼
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/3p_gripp/hgdt_asmtab.prj},{NB=540873 HGDT-63-A-G2---(10)},{TNR=540873},{L1=12.000},{L2=24.000},{L3=24.000},{L4=90.000},{L5=38.970},{L6=0.000},{L7=13.000},{H1=96.000},{H2=95.000},{H3=77.000},{H4=71.500},{H5=12.000},{H6=42.000},{H7=22.000},{H8=5.500},{B1=54.000},{B2=64.000},{B3=22.500},{B4=45.000},{B5=18.000},{B6=10.000},{B7=14.000},{D1=116.000},{D2=5.000},{D3=90.000},{D4=9.000},{D5=10.400},{D6=6.400},{D7=7.000},{D8=25.000},{T1=8.000},{T2=7.000},{T3=5.000},{T4=5.000},{T5=2.100},{T6=10.500},{T7=6.100},{T8=12.000},{T9=9.000},{T10=1.600},{T11=2.000},{G1N=9.728},{G1K=8.566},{G2N=5.000},{G2K=4.134},{G3N=5.000},{G3K=4.134},{G4N=6.000},{G4K=4.917},{G5N=8.000},{G5K=6.647},{G6N=5.000},{G6K=4.134},{W1=120.000},{JST=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGDT - 3-점 그립퍼
BOM
540873 HGDT-63-A-G2---(10)
TNR
Part Number
540873
540873
TYP
Type
HGDT-63-A-G2
HGDT-63-A-G2
JST
Jaw position
open
close
open
close
L1
12.000
12.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
L3
24.000
24.000
mm
L4
90.000
90.000
mm
L5
38.970
38.970
mm
L6
0.000
0.000
mm
L7
13.000
13.000
mm
H1
96.000
96.000
mm
H2
95.000
95.000
mm
H3
77.000
77.000
mm
H4
71.500
71.500
mm
H5
12.000
12.000
mm
H6
42.000
42.000
mm
H7
22.000
22.000
mm
H8
5.500
5.500
mm
B1
54.000
54.000
mm
B2
64.000
64.000
mm
B3
22.500
22.500
mm
B4
45.000
45.000
mm
B5
18.000
18.000
mm
B6
10.000
10.000
mm
B7
14.000
14.000
mm
D1
116.000
116.000
mm
D2
5.000
5.000
mm
D3
90.000
90.000
mm
D4
9.000
9.000
mm
D5
10.400
10.400
mm
D6
6.400
6.400
mm
D7
7.000
7.000
mm
D8
25.000
25.000
mm
T1
8.000
8.000
mm
T2
7.000
7.000
mm
T3
5.000
mm
T4
5.000
5.000
mm
T5
2.100
2.100
mm
T6
10.500
10.500
mm
T7
6.100
6.100
mm
T8
12.000
12.000
mm
T9
9.000
9.000
mm
T10
1.600
1.600
mm
T11
2.000
mm
G1
나사산
G1/8
G1/8
G2
나사산
M5
G3
나사산
M5
M5
G4
나사산
M6
M6
G5
나사산
M8
M8
G6
나사산
M5
M5
W1
120.000
°
CNSMASSEXACT
중량
2.543
2.543
kg
GTIN
4052568179472
4052568179472