??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 30 juin 2025.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 37
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SFAB - capteur de débit
Nomenclature
565402 SFAB-600U-HQ10-2SV-M12
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2025-06-30
DFM
Plage de mesure de débit
DFE
Sens de passage
U
BFA
Type de fixation
PAS
Raccord pneumatique
EAG
Sortie électrique
EAS
Connexion électrique
M12
ZF1
Option complémentaire
-
ZEU
Certification UE
ELZ
Electrical accessories
-
ZER
Certification
-
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
0.000 mm
D1
Diamètre
mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.160 kg
GTIN