magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
189286 ESS-10-SS
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/ess_s.prj},{NB=189286 ESS-10-SS},{TNR=189286},{TYP=ESS-10},{GEO=3.000},{MAT=SS},{COLOR=0.95,0.95,0.95,0.00},{MATN=2},{D1=10.000},{D=2.000},{D2=10.000},{D3=0.000},{L1=8.000},{L2=3.000},{M=M4x0.7},{M1=4.000},{SW=0.000},{A=3.100},{B=0.000},{NENN=10},{SDMN=10},{CNSMASSEXACT=0.00150},{GH=0.000},{GI=0.000},{GTIN=4052568042035}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ESS-...-S - 흡착컵 완료
BOM
189286 ESS-10-SS
TNR
Part Number
189286
189286
TYP
Type
ESS-10
ESS-10
D1
10.000
10.000
mm
D
2.000
2.000
mm
D2
10.000
10.000
mm
D3
0.000
0.000
mm
L1
8.000
8.000
mm
L2
3.000
3.000
mm
M
M4x0.7
M4x0.7
SW
0.000
0.000
mm
A
3.100
3.100
mm
B
0.000
0.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.00150
0.00150
kg
GH
0.000
0.000
mm
GI
0.000
0.000
mm
GTIN
4052568042035
4052568042035